Heineken is een wereldspeler in de bierindustrie. Het is de grootste brouwerij van Europa en de op één na grootste ter wereld. Heineken genereert jaarlijks…
Origineel engelstalig artikel door Michael Moalli, bewerkt door Jared WorthKunststof lagers hebben in de loop der jaren een lange weg afgelegd en worden alleen maar sterker…
Het oorspronkelijke artikel verscheen op https://blog.igus.co.uk/how-do-self-lubricating-bearings-work/Zelfsmerende lagers, ook wel onderhoudsvrije lagers genoemd, zijn ontworpen om te werken zonder externe smering. In tegenstelling tot traditionele lagers die…
In de RHEWUM® productiehal wordt een lichtgewicht robot ingezet voor het geautomatiseerd lassen van componenten. Een Universal Robot UR 10, die onder andere is uitgerust…
Schade aan glijlagers heeft verschillende oorzaken. Een veel voorkomende is slijtage door beweging van glijlagers. Dit kan leiden tot slijtage van het glijlagermateriaal. Een andere…
Iedereen met een rijbewijs weet het nog: één druppel olie vervuilt ongeveer 600 liter grondwater. Het probleem van de zogenaamde “verliessmering” is dan ook nadelig.…
Allereerst: ik wil u, beste lezer, niet vervelen met een verantwoordingsdocument of een pamflet ter ere van het materiaal iglidur®. Ik vind veeleer dat de…
De strenge eisen voor productiefaciliteiten met contact met levensmiddelen bestaan uit een groot aantal normen en richtlijnen, waaronder: De hygiënische ontwerpbeginselen van de EHEDG (European…
Het is geen verrassing dat brouwerijen op zoek zijn naar meer duurzame en innovatieve manieren om bier te produceren. Methoden die schoon zijn zonder vervuiling,…