Robots, ooit voorbehouden aan industriële toepassingen en geavanceerd onderzoek, hebben hun weg gevonden naar de handen van studenten dankzij de wijdverspreide beschikbaarheid van betaalbare automatiseringsproducten.…
Origineel engelstalig artikel door Michael Moalli, bewerkt door Jared WorthKunststof lagers hebben in de loop der jaren een lange weg afgelegd en worden alleen maar sterker…
Het oorspronkelijke artikel verscheen op https://blog.igus.co.uk/how-do-self-lubricating-bearings-work/Zelfsmerende lagers, ook wel onderhoudsvrije lagers genoemd, zijn ontworpen om te werken zonder externe smering. In tegenstelling tot traditionele lagers die…
In de RHEWUM® productiehal wordt een lichtgewicht robot ingezet voor het geautomatiseerd lassen van componenten. Een Universal Robot UR 10, die onder andere is uitgerust…
Rechte tandwielen zijn de meest voorkomende tandwielen. Als je iemand zou vragen om te beschrijven hoe een tandwiel eruit ziet, zou hij waarschijnlijk een recht…
Schade aan glijlagers heeft verschillende oorzaken. Een veel voorkomende is slijtage door beweging van glijlagers. Dit kan leiden tot slijtage van het glijlagermateriaal. Een andere…
Het poeder hecht zich aan het onderdeel en vormt zo een gelijkmatige laag. De coating op het onderdeel wordt vervolgens door warmte uitgehard. Afhankelijk van…
Iedereen met een rijbewijs weet het nog: één druppel olie vervuilt ongeveer 600 liter grondwater. Het probleem van de zogenaamde “verliessmering” is dan ook nadelig.…
De strenge eisen voor productiefaciliteiten met contact met levensmiddelen bestaan uit een groot aantal normen en richtlijnen, waaronder: De hygiënische ontwerpbeginselen van de EHEDG (European…
De juiste automatiseringsoplossing biedt bovendien grote voordelen: lagere productiekosten, kortere doorlooptijden, meer efficiëntie en concurrentievermogen, en nog veel meer. Dit artikel schetst zes voordelen waarvan…