Er is dit jaar veel veranderd. We zitten midden in de Corona-crisis. De veranderingen die het heeft veroorzaakt, zijn van invloed op zowel het privé- als het beroepsleven. In dit artikel vertellen we je hoe je kabels kunt kopen in de Corona-crisis. Hoe gaat het met ons? Ieder van ons zou deze vraag zeker anders […]
Slangpompen, ook wel slangknijppompen of peristaltische pompen genoemd, worden veel gebruikt in de medische diagnostiek en de voedingsmiddelenindustrie. Er worden verschillende soorten vloeibare stoffen getransporteerd, zoals reagentia of bloed in de dialysemachine. In de voedingsindustrie worden media zoals marinades, jam of een grote verscheidenheid aan eetbare oliën vervoerd. Peristaltische pompen zijn zogenaamde verdringerpompen die door […]
Zelfs een kleine vonk in een potentieel explosieve atmosfeer kan verwoestende gevolgen hebben voor het personeel en de hele fabriek. Wrijving – vooral wrijving van bewegende kunststof onderdelen tegen elkaar – veroorzaakt echter vonken. Om deze componenten permanent te beschermen tegen onherstelbare schade, is een gecontroleerde ontlading noodzakelijk. Dit betekent dat materialen met gedefinieerde oppervlakteweerstanden […]
Deze vraag is de laatste tijd veel gesteld en ik had hier geen direct antwoord op… Waarom is er zoveel fascinatie voor Single Pair Ethernet of SPE zoals het ook wordt genoemd en kan het worden omschreven als “de toekomst van ethernet”? Na een diepgaand gesprek met chainflex® Product Manager Sebastiaan Koelewijn, begon ik de eenvoud van het ogenschijnlijk complexe onderwerp […]
Bij aanschaf van verschillende robotkinematica is igus Robot Control optioneel verkrijgbaar als schakelkastversie of DIN-railversie en biedt de gebruiker een gemakkelijke instap in de automatisering. De verschillende robotkinematica kunnen snel en eenvoudig via een Ethernet-interface tussen het besturingssysteem en de PC worden aangesloten. In dit artikel leer je hoe je dit doet. Om de robot […]