Lineaire techniek
Hoewel robotica en automatisering veel voordelen hebben voor werknemers, productieprocessen en klanten, worden ze nog steeds kritisch bekeken, vooral door KMO’s. Inbreken in automatisering, vooral voor wie weinig affiniteit heeft met IT, gaat vaak gepaard met hoge investeringen en grote inspanningen. Maar robotfabrikanten richten zich steeds meer op kosteneffectieve alternatieven die zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig […]
De lineaire slede T20 van de drylin W-serie maakt het omschakelen van kogelgeleiders naar glijdende lineaire geleiders nog eenvoudiger! Glijden in plaats van rollen – en op een betrouwbare manier: de smeermiddelvrije drylin W lineaire slede van de T20-serie vergemakkelijkt de 1:1-vervanging van kogelgeleidingen door glijdende lineaire geleidingen en behaalde een loopprestatie van 2.500 tot […]
Stille machines en apparaten, of ze nu in het huishouden, in het laboratorium of in het ziekenhuis staan, zijn een streling voor de zenuwen. Wie herkent niet de geluiden die je direct storen. De lift in het hotel ‘s nachts, de vaatwasser of de koelkast die zich ‘s avonds opnieuw lijkt uit te vinden. Maar […]
Wat is belangrijk voor machines? Geruisloos werken, schoon werken en lichtgewicht zijn? Dit is waar de traditionele lineaire lagers versus drylin T-debat in het spel komt. Ervoor zorgen dat deze belangrijke elementen worden begrepen en geïmplementeerd, is buitengewoon gunstig voor de omgeving rond de machines en de machines zelf. Er zijn voor- en nadelen aan […]
Q & A met Angelos Bitivelias: igus® dryves-expert Vraag: Vertel me over igus® dryves Antwoord: igus® dryves zijn de igus® controllers die we hebben ontwikkeld om klanten te helpen bij het bereiken van een complete oplossing. Ze bestaan voornamelijk uit de igus® D1 dryve, dit is de stappenmotor controller die we hebben, die ook geborstelde […]
Strakke bewegingen voor de SQR multifunctionele kubus met drylin lineaire geleidingen. Wonen, werken en koken in een zeer kleine ruimte is tegenwoordig voor velen, en over de hele wereld, het dagelijkse leven. De vraag naar praktische meubels zoals de SQR multifunctionele kubus groeit dan ook voortdurend. Deze vierkante oplossing combineert keuken, kantoor en tafel. Om […]
Kan ik mijn polymeer spindel smeren? Is smering nodig voor igus® polymeren? Biedt externe smering voordelen en is dat nodig? Het is geen geheim dat igus® een voorstander is van niet-smering van lagers. Simpel gezegd, smering is niet vereist voor igus®-producten. Maar dat weerhoudt klanten er niet van om de steeds terugkerende vraag te stellen: […]
Onze dryspin® SLS lagerblokken Onze spindellagerblokken zijn leverbaar voor schroefdraadmaten 6 – 24 mm. Optioneel met glijlagers of, met hogere dynamiek, kogellagers (BB). Alle lagerblokken, evenals de bijpassende klemringen, zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium. FL: Vast lager met geanodiseerde klemring met rechtse schroefdraad en smeermiddelvrij iglidur® glijlagerLL: Zwevend lager met smeermiddelvrije iglidur® glijlagersLH: optie voor […]
Er bestaat veel discussie over wat beter is: lineaire glijlagers of systemen met kogellagers maar in feite hangt het echt af van de toepassing. Duidelijk is wel, dat er talrijke voorbeelden zijn waar systemen op basis van kogellagers ingeruild kunnen worden voor igus® drylin lineaire systemen en dat er aan deze uitwisseling een kostenbesparing verbonden […]
Bierlift – licht gebouwd – met onderhoudsvrije draadspindeltechnolgie Hoge temperaturen in de zomer, de behoefte aan een verfrissend drankje, maar geen zin om de hele tijd naar de koelkast te lopen? Deze zelf gebouwde bierlift biedt een oplossing. Tot wel 21 drankflesjes kunnen gekoeld worden in deze stijlvolle bierlift. Volledig zonder elektriciteit en een hoogtepunt […]