De pv-waarde is eenvoudig gesteld het product van bewegingssnelheid (V) en de uitgeoefende druk (P). Deze waarde geeft de warmte aan die in het lager wordt opgewekt per tijdseenheid. Voor glijlagers wordt meestal een maximaal toegestane pv-waarde aangegeven. Dat is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid kan worden afgevoerd door de warmte van de betrokken […]
Ja. Iglidur glijlagers hebben geen smering nodig, omdat ze vaste smeermiddeldeeltjes in het materiaal hebben. Toch kan het zinvol zijn om een opstelling dat uitgerust is met Iglidur glijlagers te gaan smeren, bijvoorbeeld om de as tegen corrosie of vuil te beschermen. Voor deze vereiste zijn er echter nog heel wat andere maatregelen mogelijk. Mocht […]
in een tijd waarin schoolkinderen op vrijdag op straat demonstreren voor de toekomst en plastic zakken in de detailhandel worden afgeschaft, is er een groeiend bewustzijn onder ons allen van onze eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot duurzaamheid. De EU werkt ook aan nieuwe regels voor het gebruik van gerecycleerde kunststoffen en streeft naar een recyclingpercentage van 25% voor de verwerking van kunststoffen tegen 2025.