Productiviteit beschrijft de relatie tussen het gebruik van productiefactoren (= input) en het productieresultaat (= output).Een simpele formule beschrijft het als volgt: Productiviteit = output / input U refereert naar een verhoging van de productiviteit, als dezelfde input resulteert in een hogere output.Je verwijst ook naar een verhoging van de productiviteit als minder input leidt tot dezelfde output. Om de productiviteit te berekenen, worden verschillende […]
Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.In dit artikel laten wij u verschillende […]
Naast onze missie om de kosten te verlagen en de techniek te verbeteren, stellen wij onszelf ook altijd als doel om de best mogelijke service te verlenen. Robuust, een laag gewicht en onderhoudsvrij: dit zijn de belangrijkste elementen van de hoogwaardige polymeren die zijn gebruikt om onze kabelrupsen te produceren. Om de betrouwbaarheid aan gebruikers […]
Vanwege de huidige situatie met het Covid-19-virus zijn beschermende mondmaskers onze dagelijkse metgezel geworden, zowel in de supermarkt als bij een bezoek aan de dokter. Of het nu zelf genaaide of vervaardigde maskers zijn, bijna iedereen heeft minstens één masker voor zijn eigen behoeften. Maar wat kunt u doen als u het masker bent vergeten […]
Niet iedere soort kurkentrekker is welkom in de vorkheftruck: Dat geldt voor het kabel-kurkentrekkereffect, want daar wordt de onderhouds-ingenieur niet erg blij van, … of wanneer men de gewone kurkentrekker in de bestuurderscabine vindt: daar is de baas niet met gediend want deze zal ervan uitgaan dat de bestuurder van de vorkheftruck een liefhebber van […]