Datakabels en slangen op kabelhaspels wikkelen? Omdat dit niet lukt zonder complexe en kostbare sleepringtechnologie, worden op de grond liggende kabels in veel bedrijven een struikelgevaar. Het alternatief: de e-spool flex kabelhaspel met ononderbroken schroefgeleiding. Het is Maandagochtend in een industriële hal: een machineoperator wil een grote werktuigmachine in gaan stellen. Hij trekt het mobiele […]
Dit is een vraag die we vaak horen als klanten vragen stellen over igubal® sferische lagers. Klanten vragen zich vaak af of dit acceptabel is en of het enig effect heeft op hun toepassing. Ik zou hier graag een kort antwoord willen geven, zoals “Ja” of “Nee”. Maar in feite hangt het af van het […]
De markt wordt overspoelt met kabels. En ze hebben allemaal verschillende kleuren. “Een kleurrijk boeket vol veiligheid” om zo maar eens uit te drukken. Maar waarom hebben kabels eigenlijk verschillende kleuren? De kabelopbouw en verschillende kleuren Gezien de verschillende kleuren van kabels gaat het vandaag specifiek over de buitenmantel en de individuele aders in de kabel. Een […]
Er bestaat veel discussie over wat beter is: lineaire glijlagers of systemen met kogellagers maar in feite hangt het echt af van de toepassing. Duidelijk is wel, dat er talrijke voorbeelden zijn waar systemen op basis van kogellagers ingeruild kunnen worden voor igus® drylin lineaire systemen en dat er aan deze uitwisseling een kostenbesparing verbonden […]
Geleid kabels en slangen veilig in een beperkte installatieruimte, zonder vermoeidheidsfracturen die leiden tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een kleiner oppervlak […]