Skip to main content
In dit artikel delen we een succesverhaal uit de medische technologie. Cor.Sync, een innovatief bedrijf in point-of-care diagnostiek, heeft 3D-geprinte tandwielen van iglidur i3 geïntegreerd in een bloedanalysator. Dit loste technische uitdagingen al in de ontwikkelingsfase op en verbeterde het ontwerp.

Succesvolle resultaten

Het gebruik van geprinte tandwielen resulteerde in een apparaat dat nauwkeuriger, betrouwbaarder en makkelijker te onderhouden is. Het point-of-care apparaat van Cor.Sync kan de troponinespiegels in slechts acht minuten meten, in vergelijking met de één tot vijf uur die conventionele laboratoriumtests vereisen. Dit draagt aanzienlijk bij aan de vroege opsporing van hartaanvallen en kan levens redden.

Het gebruik van geprinte tandwielen resulteerde in een apparaat dat nauwkeuriger, betrouwbaarder en makkelijker te onderhouden is. Het point-of-care apparaat van Cor.Sync kan de troponinespiegels in slechts acht minuten meten, in vergelijking met de één tot vijf uur die conventionele laboratoriumtests vereisen. Dit draagt aanzienlijk bij aan de vroege opsporing van hartaanvallen en kan levens redden.

  • Hoge precisie: ± 0,15 mm
  • Smering- en onderhoudsvrij
  • Lichtgewicht: 1,05 g/cm³ vs. 7,85 g/cm³
  • Ook mogelijk met FDA-goedgekeurd materiaal

Uitdaging: Precisie in medische technologie

Cor.Sync stond voor de uitdaging om een uiterst precies en betrouwbaar medisch apparaat te ontwikkelen voor het diagnosticeren van hartaanvallen. Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd, en de snelle en nauwkeurige meting van troponinespiegels in het bloed is cruciaal voor de vroege opsporing van hartaanvallen en het nemen van levensreddende maatregelen.

Vereisten voor het systeem

Het apparaat vereiste een aandrijfsysteem met een extreem hoge precisie en lage wrijving. Het moest in staat zijn om zeer kleine hoeksveranderingen nauwkeurig te regelen om de lage troponinespiegels in het bloed precies te meten.

Problemen met metalen tandwielkasten

Aanvankelijk werden verschillende versies van tandwielkasten met metalen tandwielen getest om de vereiste precisie en resolutie te behalen. Deze metalen tandwielkasten hadden echter een aantal problemen:

  • Hoge traagheid: De metalen tandwielkasten hadden een hoge traagheid door hun gewicht, wat betekende dat ze moeilijk te verplaatsen waren en het koppel van de kleine precisie-stappenmotors niet voldoende was om ze te overwinnen.

  • Smering: Metalen tandwielkasten moeten gesmeerd worden, wat problematisch is in een ziekenhuisomgeving, omdat smeermiddelen gunstige voorwaarden kunnen creëren voor de proliferatie van infectieuze agentia.

  • Kosten: De productie van complexe metalen tandwielkasten in kleine tot middelgrote hoeveelheden is zeer duur. De onderhoudsvereisten verhogen de totale eigendomskosten.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tandwiel

Oplossing: 3D-geprinte tandwielen van iglidur i3

Cor.Sync koos voor 3D-geprinte tandwielen van iglidur i3. Met behulp van het SLS-proces werden het wormwiel en de schroef met complexe geometrieën snel, nauwkeurig en kostenefficiënt geproduceerd uit lichtgewicht kunststof, ondanks de kleine hoeveelheden.

Leave a Reply