Skip to main content

Uitdaging
Balliu ontwikkelde een uiterst compacte en volledig NC-gestuurde buizenmachine waarin meerdere bewerkingen – lasersnijden, boren, vloeiboren, tappen en markeren – zijn gecombineerd in één proces. De machine is gebaseerd op de LTC Flex 250 Combined Cutting & Drilling en verwerkt uiteenlopende buis- en profielvormen tot 250 × 250 mm, met een invoer- en uitvoerlengte van maar liefst 12 meter.

Door de verregaande automatisering en het samenbrengen van meerdere bewerkingen in één machine werden hoge eisen gesteld aan de energie- en mediageleiding. Met name rond de chuck was de inbouwruimte extreem beperkt, terwijl betrouwbaarheid bij continue beweging en minimale trillingen cruciaal waren. Bovendien moest de oplossing bijdragen aan duurzaamheid door scrap te beperken en onderhoud te minimaliseren.

Oplossing
Samen met igus® werd een compacte en robuuste kabelgeleidingsoplossing ontwikkeld die perfect aansluit bij deze eisen. Er werd gekozen voor gesloten energiekettingen met rubberen dempers, geschikt voor hoge snelheden en continue belasting. Hierdoor konden kabels en slangen veilig, overzichtelijk en duurzaam worden geleid, zelfs in de meest kritische zones van de machine.

De gekozen igus®-oplossingen maakten het vloeiboringsproces technisch haalbaar en zorgden voor een betrouwbare werking over alle 27 assen van de machine.

Ingezette igus®-producten

  • RS4 gesloten energieketting

  • E4 energiekettingen (kleinere uitvoeringen, hangend en liggend)

  • S-ketting RBR-uitvoering voor rotatiebewegingen

  • Glijlagers type J met flens

  • Glijbussen

  • Montagegereedschappen

Deze componenten zijn toegepast bij de invoer, rond de chuck en op alle bewegende delen en assen van de machine.

Resultaat
Dankzij de igus®-oplossingen kon Balliu:

  • Het machineontwerp sterk stroomlijnen

  • Een zeer compacte inbouw realiseren

  • Betrouwbare energie- en mediageleiding garanderen bij continue beweging

  • Trillingen en onderhoud beperken

  • De totale kosten over de levensduur verlagen

Zonder kabelrupsen was deze machine in deze vorm technisch niet realiseerbaar geweest.

Duurzaamheid
De machine is ontworpen voor langdurig industrieel gebruik: minimaal 10 uur per dag, met een levensduur van circa 10 jaar. Alleen al de chuck maakt in die periode ongeveer 720.000 op- en neergaande bewegingen. Door de hoge betrouwbaarheid van de gekozen oplossingen en het efficiënte snijproces wordt materiaalverspilling verminderd en wordt een duurzame productie ondersteund.

Samenwerking
De samenwerking tussen Balliu en igus® verliep soepel en professioneel. Door heldere communicatie en een oplossingsgerichte aanpak werd gezamenlijk gewerkt aan een betrouwbare en toekomstbestendige totaaloplossing.

Leave a Reply