Beademingstoestellen bouwen met igus componenten - igus Blog Belgien

Beademingstoestellen bouwen met igus componenten

Kate Meerschaut | 5 October 2020

In de vroege dagen van Covid-19, onze dagelijkse metgezel vandaag, was er grote onzekerheid. Vooral in de gezondheidszorg waren mensen bang dat er niet genoeg beademingstoestellen waren. Bij igus dachten we toen intensief na over hoe we hier op een kostengevoelige manier ondersteuning konden bieden. Vooral omdat onze smeermiddelvrije hoogwaardige polymeren bij uitstek geschikt zijn voor gebruik in de medische technologie.

Beademingstoestel: constructie handleiding en kosten

Wat heb je ervoor nodig? Een lineaire as, een controlesysteem en een intubatiezak. Je kunt de structuur hier in de volgende video zien.

Please note that this is not a medically correct application. The structure merely represents a potential case of application that serves as inspiration.

Op de wagen zit een duwer* waarover de zak wordt samengedrukt. De lineaire as met spindel aandrijving type SAW-1040 zorgt voor de mechanische aandrijfkracht, gegenereerd door een DC motor met wormwiel.

Beademingstoestel met igus componenten.

Het wordt bestuurd door ons DC-motorbesturingssysteem; D3.
Deze kan handmatig worden bediend, via een schakelaar of in combinatie met een masterbediening. Het is ook mogelijk om een ​​gedefinieerde reeks te programmeren.

De totale kosten voor dit systeem zijn minder dan € 500 voor één eenheid.

*geen igus-product

Neem gerust contact op met onze product specialist als het product of de applicatie je interesse heeft gewekt.

Wim Laporte
Technical Sales Consultant
Product Manager Bearings and Linear Guiding Systems
M +32 (0) 474 24 01 42
wlaporte@igus.be

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.




Article keywords:

Newsletter:

Choose a topic now