Beademingstoestellen bouwen met igus componenten
Kate Meerschaut | 5 October 2020
In de vroege dagen van Covid-19, onze dagelijkse metgezel vandaag, was er grote onzekerheid. Vooral in de gezondheidszorg waren mensen bang dat er niet genoeg beademingstoestellen waren. Bij igus dachten we toen intensief na over hoe we hier op een kostengevoelige manier ondersteuning konden bieden. Vooral omdat onze smeermiddelvrije hoogwaardige polymeren bij uitstek geschikt zijn voor gebruik in de medische technologie.
Beademingstoestel: constructie handleiding en kosten
Wat heb je ervoor nodig? Een lineaire as, een controlesysteem en een intubatiezak. Je kunt de structuur hier in de volgende video zien.
Op de wagen zit een duwer* waarover de zak wordt samengedrukt. De lineaire as met spindel aandrijving type SAW-1040 zorgt voor de mechanische aandrijfkracht, gegenereerd door een DC motor met wormwiel.
Beademingstoestel met igus componenten.
Het wordt bestuurd door ons DC-motorbesturingssysteem; D3.
Deze kan handmatig worden bediend, via een schakelaar of in combinatie met een masterbediening. Het is ook mogelijk om een gedefinieerde reeks te programmeren.
De totale kosten voor dit systeem zijn minder dan € 500 voor één eenheid.
*geen igus-product
Neem gerust contact op met onze product specialist als het product of de applicatie je interesse heeft gewekt.
Wim Laporte
Technical Sales Consultant
Product Manager Bearings and Linear Guiding Systems
M +32 (0) 474 24 01 42
wlaporte@igus.be