Chainflex kwaliteit duurzaam EN voordelig kopen? Dat werkt!
Kate Meerschaut | 1 December 2022
Tegenwoordig draait alles om het vermijden van verspilling. De oceanen zijn zwaar vervuild, de “Pacific garbage vortex” is ongeveer 4,5 keer zo groot als Duitsland. Met name in de voedingssector krijgt de “zero waste”-filosofie steeds meer aandacht. Wij van igus hebben ons ook tot doel gesteld dat gebouwen en productie in 2025 CO2-neutraal zijn. Het gebruik van restvoorraden levert ook een belangrijke bijdrage aan duurzaam, zero waste gedrag. In plaats van restvoorraden te schrappen, worden ze tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden verkocht.
Hoe werkt de markt voor restvoorraden?
De markt voor restvoorraden spreekt voor zich. Met chainflex willen we geen van onze kabels weggooien, maar het op maat knippen van verschillende kabellengtes voor onze klanten resulteert vaak in restlengtes. Alle restlengtes tussen 10m en 50m worden daarom direct toegevoegd aan de voorraad van de chainflex restlengtes en worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Hierdoor kunnen geïnteresseerden deze kabels direct online kopen, zolang de voorraad strekt.
De markt voor restvoorraden biedt de mogelijkheid om te filteren op kabeltype of, als u bekend bent met onze onderdelen, op onderdeelnummer. Vaak is hetzelfde onderdeel in verschillende lengtes verkrijgbaar, zodat u gemakkelijk uw gewenste artikel in de juiste lengte kunt vinden en kopen, met minimale verspilling. Bijna als nul afval.
Onze markt voor restlengtes omvat voordelige restvoorraden van alle soorten chainflex-kabels. Alle informatie over kabeltype en -constructie, lengte, prijs/m en totaalprijs in één oogopslag. Het onderdeel kan met een muisklik aan de winkelwagen worden toegevoegd en gekocht, waarna het zo snel mogelijk wordt verzonden via UPS. Noteer altijd de leverdatum in de orderbevestiging. Voor zeer dringende verzoeken, neem gerust persoonlijk contact met ons op, wij helpen u waar mogelijk.
Voordelige kabels direct uit voorraad!
De inventaris wordt regelmatig aangevuld en bestaat alleen uit kabels die uit voorraad leverbaar zijn. Dit betekent ook dat een kabel in de winkelwagen nog niet als gekocht wordt beschouwd. Alleen de bestelling en niet de overdracht van het onderdeel in de winkelwagen stelt een onderdeel veilig. Met name deze lengtes worden niet meer op maat gezaagd, maar alleen als compleet stuk verkocht.
Belangrijk: Wij verkopen hier geen tweedehands goederen. Wij bieden de bekende garantie van 36 maanden op de kabels die in de markt voor restlengtes staan, net als op alle andere chainflex-kabels. De kabels uit de restvoorraad maken indruk met de gebruikelijke chainflex-kwaliteit en hebben zich al 10 jaar bewezen. Vanwege de restlengte worden ze alleen tegen voordelige prijzen verkocht.
Waarom restvoorraad en geen “standaard kabels”?
De restvoorraad helpt twee kanten: u als klant door alleen de juiste hoeveelheden tegen gunstige voorwaarden in te kopen, en voor ons betekent het minder afval door sloop en minder werk door het onnodig doorknippen van de kabels. Een bijdrage aan uw budget én aan het milieu. Samen op weg naar zero waste.