Masker automaten – bespaar kosten met de juiste robots
Kate Meerschaut | 20 August 2020
Vanwege de huidige situatie met het Covid-19-virus zijn beschermende mondmaskers onze dagelijkse metgezel geworden, zowel in de supermarkt als bij een bezoek aan de dokter. Of het nu zelf genaaide of vervaardigde maskers zijn, bijna iedereen heeft minstens één masker voor zijn eigen behoeften. Maar wat kunt u doen als u het masker bent vergeten en toch moet gaan winkelen?
Er worden steeds meer verkoop automaten voor winkels geplaatst om toegang te garanderen. Deze automaten zijn op dezelfde manier geconstrueerd als speelgoedautomaten zoals men ziet op kermissen.
Daar pakt een robot een gewenst stuk speelgoed vast en brengt het naar het afleverpunt.
Een Pick & Place-applicatie is hier te zien:
igus robotkinematica voor kosteneffectieve en snelle automatisering
Robotkinematica van igus zijn bij uitstek geschikt voor dergelijke machines. Hetzij de deltarobot, die bliksemsnelle dosering met een dynamiek van 60 picks/min mogelijk maakt, hetzij de modulaire lineaire robot, waarbij de klant de lengte kan kiezen, kunnen een ideale oplossing zijn.
igus-robots zijn een kosteneffectieve oplossing en bieden een snelle terugverdientijd.
Delta robot is geschikt voor masker automaten.
Ook wel bekend als parallel- of spiderrobot. Dit komt omdat het bestaat uit drie lineaire systemen die zijn opgebouwd om een centrum te vormen. De deltarobot kenmerkt zich door zijn snelheid. Het haalt tot 60 picks per minuut. De deltakinematica is optimaal voor pick-and-place-toepassingen, bijv. in de voedings-, elektronica- en farmaceutische industrie. De deltarobot is geschikt voor maskerdispensers.
Op verzoek levert igus een afgewerkt bedieningsconcept met het
igus Robot Control-systeem.
In onze blogpost leest u welk type robot het meest geschikt is voor uw toepassing.
Over de auteur:
Maxine Schütz robolink
technische verkoop
Tel: +49 2203 9649-8255