Wat zijn initiator-kabels en waar worden ze gebruikt?
Kate Meerschaut | 22 April 2021
Initiatorkabels, ook wel sensor- / actorkabels genoemd verbinden regeleenheden en verschillende sensoren óf in het geval van omkering van het meetprincipe actuatoren.
Sensor- of meetomvormers zetten fysieke grootheden zoals rotatie, snelheid, afstand of lengte om in analoge elektrische impulsen. Bij een actuator wordt de gemeten elektrische stroom (symbool: I eenheid: ampère; A) of spanning (symbool: U, eenheid: volt; V) omgezet in temperatuur, druk of koppel.
De aansluitkabel bestaat uit minimaal 3 aders met een kleine doorsnede van 0,14 mm2 tot 0,34 mm2. In het meest eenvoudige geval zijn twee aders nodig om de spanning te leveren terwijl de laatste ader een I/O-signaal uitzendt. Voor gevoelige toepassingen zijn er naast de traditionele initiatorkabels ook afgeschermde versies om EMC-storingen (elektromagnetische compatibiliteit) te voorkomen.
In het veld geïnstalleerde initiators worden meestal aangesloten via M8- of M12-connectoren met het juiste aantal polen. Moderne productielocaties vereisen een groot aantal initiators om een vlotte werking te garanderen. Daarom zijn de vereiste verbindingskabels vaak in massa geproduceerde goederen en worden ze gefabriceerd met op grote schaal geautomatiseerde processen. De kabels worden meestal industrieel geproduceerd met M8 of M12 insteekconnectoren. Dit proces zorgt niet alleen voor een hoge verwerkingscapaciteit, maar heeft ook een directe invloed op de verkoopprijs. Daarnaast kunnen een hoge afdichtingsklasse, een zeer kleine inbouwmaat en een gewichtsvermindering ook worden bereikt.
Klein maar fijn- de verborgen massaproducten met potentie
Zoals beschreven zijn er veel sensoren en actuatoren geïnstalleerd wat de vraag naar initiator kabels verklaart die een hoog niveau bereikt heeft en voortdurend toeneemt. Door de toenemende graad van automatisering met nieuwe elektromechanische constructies en installaties neemt ook het aantal geïnstalleerde sensoren toe. Omdat deze met elkaar verbonden moeten worden moeten er omgekeerd steeds meer initiators bij de constructie betrokken worden. Om dit te vereenvoudigen worden verdeelkasten zoals sensor- / actuatorboxen gebruikt in machineonderdelen.
Vandaag de dag zijn sensoren in grote hoeveelheden te vinden in de meest uiteenlopende industrieën. Bijvoorbeeld in de:
- Machine- en installatiebouw
- Hulpmiddelen voor machines
- Fabrieksautomatisering
- Auto industrie
- Bouw technologie
- Landbouw
- Luchtvaart en ruimtevaart
Om de afzonderlijke componenten met elkaar te verbinden en signaaluitwisseling te garanderen zijn er verschillende aanbieders die gespecialiseerd zijn op het gebied van dit product om de aansluiting van de besturingseenheid en sensoren te realiseren. Om maar een paar van de meest bekende te noemen:
- Phoenix Contact
- Belden/Lumberg
- Ifm
- Keyence
- Binder
- Turck
- Murr Elektronik
- Metz Connect
- Balluff
- Escha
- Molex/Woodhead
- Pepperl & Fuchs
Hoe kies ik de juiste kabel?
De keuze is reuze. Maar wat is het verschil? De keuze voor een juiste kabel hangt af van de applicatie. Als eerste stap zou je de volgende basisvragen moeten beantwoorden:
- Welke lengte is er benodigd?
- Welke ader/doorsnede combinaties heeft mijn sensor nodig? (aantal aders, doorsnede aders)
- Welke connectorcombinatie moet de kabel hebben om de sensor en de regeleenheid te verbinden? ( M5, M8, M12, 7/8”, ½” recht, gehoekt codering – A, B, D)
- Is een schild of een certificaat ( UL, IPA, F&B) nodig?
De kabel moet voldoen aan mechanische en chemische eisen. Stel vragen zoals:
- Wordt de kabel veel bewogen of is deze statisch geïnstalleerd?
- Zodra de kabel veel beweegt in welke radius beweegt deze?
- Moet de kabel olie of andere chemicaliën kunnen weerstaan?
Al deze en nog veel meer vragen zijn het begin van een ontwerp.
Hier zijn zowel het buitenmantelmateriaal als het ontwerp van het product, dat per meter verkocht wordt, van belang. PVC is kostenbesparend en geschikt voor gebruik met lage chemische en mechanische vereisten.
Als de kabel bedoeld is voor gebruik in een continu bewegende toepassing met een kabelrups, moet deze geschikt zijn voor kabelrupsen én oliebestendig zijn. De buitenmantel is meestal gemaakt van het materiaal PUR.
Voor gebruik in extreme omstandigheden kan je kiezen voor TPE als buitenmantelmateriaal. Aangezien de prijzen hier nog matig zijn, is het aan te raden hier ook rekening mee te houden. Op die manier kan een hoge betrouwbaarheid worden gegarandeerd. Bij een zeer complexe installatie moet u zich bewust zijn van de kosten en inspanningen die – afhankelijk van de installatie omstandigheden – nodig zijn bij het vervangen van de kabel in vergelijking met een mogelijke stilstand van de machine.
De probleemoplosser voor zware toepassingen: de CF.INI van igus
igus biedt een probleemoplosser voor zeer complexe “zware” toepassingen.
Onze sensorkabel CF.INI heeft een buitenmantel van TPE en maakt extreem kleine buigradii mogelijk. Zelfs met miljoenen cycli garandeert igus voorspelbare functionaliteit. Met onze levensduur-calculator voor kabels kunt u op voorhand zélf de levensduur van uw eigen-samengestelde kabel berekenen.
Heeft de CF.INI uw interesse gewekt? Vind dan de juiste kabel voor uw toepassing hier
Of download de PDF brochure