Corrosiebestendig spindellager
Kate Meerschaut | 4 February 2021
Onze dryspin® SLS lagerblokken
Onze spindellagerblokken zijn leverbaar voor schroefdraadmaten 6 – 24 mm. Optioneel met glijlagers of, met hogere dynamiek, kogellagers (BB). Alle lagerblokken, evenals de bijpassende klemringen, zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium.
FL: Vast lager met geanodiseerde klemring met rechtse schroefdraad en smeermiddelvrij iglidur® glijlager
LL: Zwevend lager met smeermiddelvrije iglidur® glijlagers
LH: optie voor linkse schroefdraad, alleen TR10x2, TR10x3, TR18x4 en TR24x5
Voordelen:
► Smering en onderhoudsvrij
► Praktische behuizing voor spindelopslag
► Bevestigingsgaten voor hun montage
► Voorbereid voor het aansluiten van accessoires, zoals
Positie-indicatoren en handklemmen
► Beschikbaar voor spindels met een diameter van 6-20 mm
► Versies voor trapeziumvormige en steile schroefdraad
Waarom zijn er verschillende versies van het spillager?
In principe moet de lager opstelling voldoen aan het principe van uniciteit. Verder moet de opslag zorgen voor het gedefinieerde beheer van de energiestroom. Als hieraan is voldaan, wordt de opslag als statisch bepaald beschouwd. Er zijn verschillende opslagvarianten, zoals vaste kavelopslag en kavelopslag.
Verschil tussen opslag op een vaste en losse partij
Vaste opslag:
De functie van het vaste lager is om de spindel duidelijk in axiale richting te positioneren. Het vaste lager moet zowel radiale als axiale krachten kunnen opnemen en naar de omringende constructie kunnen leiden. Deze functie kan in principe worden vervuld door één lager. Het zwevende lager compenseert parallelliteitsfouten tot een minimum en biedt de mogelijkheid tot thermische uitzetting, zodat het lager niet kromtrekt.
Voordelen van vaste opslag:
► Geen axiale speling
► Uitzetting van de schacht (bijv. Door temperatuur) is niet kritisch
► Geschikt voor veranderende axiale belastingen
► Uniek zijn van de krachten die inwerken
Losse opslag:
Bij losliggende opslag is de spil niet duidelijk gefixeerd in axiale richting. Hierdoor kunnen mechanische of thermische lengteveranderingen worden opgevangen zonder dat het lager kromtrekt, maar is de spil niet beschermd tegen migratie. Vooral te overwegen bij positioneringstoepassingen!
Voordelen van losse opslag:
► Goedkoop
► Weinig constructie-inspanning
► Uitzetting van de as (bijv. Door temperatuur) in het spelgebied is niet kritisch
Nadelen:
► Niet duidelijk gefixeerd in axiale richting
► Niet geschikt voor veranderende axiale belastingen
► Alleen als de axiale speling de functie niet beïnvloedt
Versies van onze spillagers
Versie met vaste lagers (FL)
Bij deze uitvoering wordt de klemring, afhankelijk van de schroefdraadmaat, in de schroefdraad zelf of op de buitendiameter van de schroefdraadspil geklemd. Bij draadspindels met hoge helix wordt de buitendiameter van de draadspindel altijd geklemd. Naar de online shop
Let op: U kunt ook een lagerblok voor uw toepassing selecteren, waarmee u met maat d1 op een gedraaide pen klemt.
Uitvoering met zwevend lager (LL):
Afhankelijk van de schroefdraadmaat moet een pen op de waarde d1 worden gedraaid. Voor welke afmetingen dit geldt, leest u hieronder. De spil wordt alleen ondersteund met het zwevende lagerblok. Deze versie verhindert niet dat de spil migreert! Naar de online shop.
Kogellagerversie (BB):
Dit lagerblok moet altijd worden gebruikt als het gaat om een zeer dynamische toepassing, bijvoorbeeld bij het gebruik van een motor. Naar de online shop
Ontwerpnotitie voor het bewerken van spiltappen
Artikelnummer | d1 mm |
---|---|
SLS-16×2-LL | 12 |
SLS-16×4-LL | 12 |
SLS-18×4-LL | 12 |
SLS-18x8P4-LL | 12 |
SLS-18×24-LL | 12 |
SLS-18×100-LL | 12 |
SLS-20×4-LL | 12 |
SLS-24×5-LL | 14 |
SLS-S16-LL | 12 |
SLS-S18-LL | 12 |
SLS-S20-LL | 12 |
Opmerking over de maximale statische belastbaarheid: kan max. Overschrijd de belasting van de draadmoer.
Met de dryspin® spindelconfigurator kunt u snel de juiste spindel vinden en de dagboeken individueel aan beide kanten bewerken. De applicatie genereert direct voor u een maatschets van uw configuratie. Ten slotte kunt u de spindel bestellen of meer informatie opvragen.
Draadtechnologie testen?
Vraag hier een gratis dryspin sample aan.
Alle informatie in één oogopslag!
Meer info nodig?
Kijk eens op onze homepage!
Alle informatie over draadtechnologie.