Welke Ethernet kabel past het beste bij mij? – igus Blog Belgien

Welke Ethernet kabel past het beste bij mij?

Kate Meerschaut | 24 August 2020

Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.
Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.
In dit artikel laten wij u verschillende soorten Ethernet kabels zien, zodat u alleen nog de beste hoeft te kiezen voor uw situatie.

Industriële Ethernet is de volgende stap voor de gedigitaliseerde fabriek van morgen.
Studies tonen aan dat de veldbus (fieldbus) stagneert en dat het aantal Ethernet toepassingen toeneemt – met hoge (dubbele) groeicijfers.
Dat is het geval voor Azië, maar ook in toenemende mate voor Europa en gebruikers kiezen steeds vaker voor CC link IE-technologieën (IE = Industrial Ethernet).

Deze systemen bieden naadloze gegevensuitwisseling op alle niveaus van een productiefaciliteit.
Van het hoogste controleniveau tot het fabricageniveau.

Ethernet kabels

De Ethernet kabel categorieën voor industriële toepassingen

In principe zijn er 8 categorieën Ethernet kabels op de markt.
Echter richten wij ons voor industriële toepassingen enkel op de laatste drie en laten we CAT1 ( 0,4 MHz) weg.
Telefoon, CAT2 (4MHz): ISDN of terminalsystemen, CAT3 (16MHz): telefoon/ISDN 10BASE-T of 100BASE-T4, CAT4 (20MHz): Token Ring.

Hieronder beschrijven we de industriële kabel categorieën die momenteel in  gebruik zijn en hun aanbevolen toepassing:

CAT5, CAT5e (tot 100MHz):

CAT5 wordt tegenwoordig het vaakst gebruikt.
De maximale transmissiesnelheid is 100 Mbps, wat overeenkomt met een klasse D.

CAT6, CAT6a (tot 500 MHz):

CAT6 behaalt transmissiesnelheden tot 1 Gbps op 100 meter of 10 Gbps tot 55 meter en komt overeen met een klasse E.

CAT7 (tot 1000Mhz):

CAT7 behaalt transmissiesnelheden van 10 Gbps op 100 meter.
Bovendien is de CAT7 kabel beter bestand tegen elektrische tussenkomst en komt overeen met klasse F.

CAT8, CAT8.1,CAT8.2 (tot 2000Mhz):

CAT8 behaalt transmissiesnelheden van 25 Gbps of 40 Gbps op 30 meter en komt dus overeen met een klasse G.

igus® levert kabels voor kabelrups-systemen.
CAT kabels worden getest in kabelrups-systemen met miljoenen cycli en kunnen met hoge snelheid en versnelling worden gebruikt.
Het productassortiment van chainflex® bestaat uit PVC-, PUR- en TPE-kabels.
Alle chainflex® kabels hebben bijbehorende certificaten en conformiteiten, zoals UL, CSA, NFPA-79-2012,EAC,CTP,EtherCAT,CC-link IE FIELD en Profinet.

Hoe kan ik de ideale kabel voor mijn toepassing vinden?

Met behulp van de volgende tabel vindt u de ideale kabel voor uw toepassing – in overeenstemming met snelheid en volume overdracht, gebaseerd op de kabelradius van de kabelrups.

De juiste kabel kiezen

Handige geconfectioneerde en geteste kabels zijn ook verkrijgbaar in onze catalogus, zonder minimale bestel hoeveelheid en bij individueel op maat gesneden lengtes, tot op de laatste centimeter.

Wat zijn de voordelen van geconfectioneerde kabels?

Geconfectioneerde readycable® kabels worden kant-en-klaar geleverd voor uw installatie, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de afzonderlijke aanschaf van connectoren, complexe confectionering enz.

Uw voordelen zijn:

Zoek in onze readycable® shop en vind de juiste Ethernet kabel.

Of gebruik onze readycable® productzoeker.

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.