Wat zijn de soorten tussenschotten voor kabelrupsen?
Kate Meerschaut | 2 September 2021
Tussenschotten zijn een belangrijk onderdeel van kabelrupsen en worden gebruikt om verschillende media in de geleider te scheiden of onder te verdelen. Alleen met de juiste plaatsing van kabels kan de levensduur van het systeem worden verlengd. In dit artikel leest u meer over de verschillende onderdelen van de interieurindeling en hoe u de juiste indeling voor uw kabelrups kunt vinden.
Maar laten we eerst eens kijken naar de onderdelen waaruit de interieurindeling bestaat:
- Tussenschotten
- Horizontaal tussenschot
Met behulp van verdelers en horizontale tussenschotten wordt er orde gecreëerd binnen de kabelrups. Kabels met verschillende diameters worden altijd apart van elkaar gelegd en kunnen niet over elkaar schuiven. Het resultaat: de levensduur van de kabels is langer.
Welke soorten tussenschotten zijn er?
Standaard tussenschot, brede basis:
Voor alle doeleinden. Maximale houdkracht en veilige stand.
Tussenschot, smalle kop:
De ene kant zit stevig vast met een bredere basis en de andere kant met een smalle kant voor eenvoudige kabelmontage.
Tussenschot, smalle basis:
Voor veel dunne kabels naast elkaar. Bespaart ruimte in kabelrupsen.
Vast tussenschot met geïntegreerd raster:
Vergrendelt veilig in gedefinieerde stappen, dus exacte positionering. Ideaal voor toepassingen die 90° gedraaid zijn.
Smal tussenschot:
Bliksemsnelle plaatsing van planken in meerdere lagen, wat de montagetijd aanzienlijk verkort. Snelle uitwisseling van individuele kabels in sterk gevulde kabelrupsen mogelijk.
Deelbaar tussenschot, brede basis / kop:
De tussenschotten kunnen in het midden worden gedeeld, wat een snelle kabelvulling voor middelgrote kamers van bovenaf mogelijk maakt.
Sleuf tussenschot:
Dankzij de uitsparingen kan het ook worden gebruikt om eenvoudige verticale en horizontale onderverdelingen te maken.
Asymmetrisch tussenschot:
Voor gebruik “aan de zijkant”: gedefinieerde afstanden en afstandhouders zijn niet vereist.
Nieuwe universeel tussenschot:
De tussenschotten kunnen aan beide zijden worden ingeschoven. Het wordt vergrendeld met behulp van de geïntegreerde schuif en automatisch wanneer de dwarslat wordt geïnstalleerd. Voor ontgrendeling moet de dwarslat worden gedemonteerd, in de binnen- of buitenradius.
Welke soorten tussenschotten zijn er?
Tussenschot, afsluitbaar:
Voor horizontale indeling. Vergrendelt stevig aan beide uiteinden in het tussenschot, vaste breedte bevestiging mogelijk. Te gebruiken als horizontaal tussenschot over de volle breedte voor een doorlopende onderverdeling of als horizontaal tussenschot.
Tussenschot voor universele binnen verdeling:
In een hoogteraster van 7 mm kunnen tussenschotten van verschillende breedtes worden geplaatst.
Hoe vind ik de juiste binnen verdeling voor mijn kabelrups?
Met onze kabelrups Systeemconfigurator vindt u snel en eenvoudig de juiste binnen verdeling voor uw kabelrups.
Een andere mogelijkheid is om de binnen verdeling op elke productpagina te configureren. U vindt dit terug op eender welke product pagina onder “Naar de configurator”.
Bezoek onze web pagina om meer te weten te komen over onze kabelrupsen of neem hier met ons contact op.