Smart retro-fitting gemakkelijk gemaakt … met complete sets van smart plastics die online kunnen worden besteld
Kate Meerschaut | 10 May 2022
“Conditiebewaking”, “predictief onderhoud”, “Internet of Things” … Het kan je allemaal het hoofd op hol brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in mechanische processen. In plaats van een kant-en-klaar installatiepakket met eenvoudige stap-voor-stap instructies, krijgt u veel tegenvragen van leveranciers.
Hoe lang is de slag? Hoe groot is de versnelling? Wat voor soort kabelrups is het? Welke sensoren heb je nodig? Hoe worden de signalen van de sensoren verwerkt? Wie is de fabrikant van het systeem? En ga zo maar door.
Er zijn goede redenen voor al deze vragen en ze kunnen nuttig zijn voor een perfecte projectplanning. Maar de dingen gaan vaak te snel voor zulke details. Dingen veranderen. Om het voor u gemakkelijker te maken de weg te vinden naar productie in netwerken, hebben wij in onze onlineshop smart plastics complete sets voor u samengesteld. Met deze voorgedefinieerde complete sets kunt u met slechts drie muisklikken een volledig geconfigureerde assemblage verkrijgen die past bij uw bestaande energievoorzieningssysteem. Dit betekent dat u altijd in staat bent om uw energievoorzieningssysteem bij de volgende onderhoudsafspraak zonder lange aanlooptijd uit te rusten met intelligente sensoren.
De smart plastics complete sets bestaan uit verschillende componenten, waaronder conditiebewaking – i.Sense en predictief onderhoud – i.Cee.
i.Sense-componenten voor conditiebewaking:
- i.Sense EC.P voor bewaking van duw-/trekkrachten
- i.Sense EC.B voor bewaking van breuken
- i.Sense: module II voor installatie in een schakelkast
- Aansluitkabels
i.Cee componenten voor voorspellend onderhoud:
- i.Cee: plus module II
- i.Cee LIVE Dashboard op het lokale netwerk
- SMS-module: voor waarschuwingen zonder http-verbinding
- Slijtage sensoren
In het selectiegebied kunt u de complete set afstemmen op uw individuele toepassing. En als de voorgestelde selecties voor kettinglengte of kabelstaarten niet precies passen, kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij maken de set graag voor u op maat. In de downloadzone vindt u ook alle nodige documenten, zoals de gebruiksaanwijzing en de installatiehandleiding. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken:
- Permanente trek-/duwkrachtbewaking met EC.P-sensoren op het bewegende uiteinde
- Bewaking van de energieketen op breuk (i.Sense EC.B)
- Evaluatie van de sensorgegevens in de module
- Bliksemsnelle informatie naar de PLC bij ongebruikelijke gebeurtenissen
- Berekening van de levensduur op basis van het werkelijke gebruik (bepaald met slijtagesensoren)
- Beheer van onderhoud
- SMS – Waarschuwing