Hygiënisch ontwerp is een ontwerprichtlijn voor voedselproductiefaciliteiten met betrekking tot de reinigbaarheid van de installatie. Het gaat hierbij om het ontwerp van de apparatuur, de geometrie van de onderdelen, de oppervlaktekwaliteit en ook de gebruikte materialen. De strenge eisen voor productiefaciliteiten met contact met levensmiddelen bestaan uit een groot aantal normen en richtlijnen, waaronder: De […]
Hoewel robotica en automatisering veel voordelen hebben voor werknemers, productieprocessen en klanten, worden ze nog steeds kritisch bekeken, vooral door KMO’s. Inbreken in automatisering, vooral voor wie weinig affiniteit heeft met IT, gaat vaak gepaard met hoge investeringen en grote inspanningen. Maar robotfabrikanten richten zich steeds meer op kosteneffectieve alternatieven die zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig […]
Bent u op zoek naar een geschikte kabelrups voor uw toepassing, maar vindt u het moeilijk om het juiste product te vinden? Dan bent u bij ons aan het goede adres! In dit artikel hebben we voor u de 6 beste kabelrupssystemen samengesteld waarmee u 90% van alle toepassingen succesvol kunt implementeren. We hebben ze […]
Poederlakken, ook wel poedercoaten genoemd, kan door middel van elektrostatische lading eenvoudig op geleidende materialen worden aangebracht. Hiervoor wordt het onderdeel geladen en wordt het poeder met een spuitpistool in het tribo- of coronalaadproces aangebracht. Het poeder hecht zich aan het onderdeel en vormt zo een gelijkmatige laag. De coating op het onderdeel wordt vervolgens […]
EPLAN Electric P8, een van de belangrijkste producten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaarden voor elektrisch ontwerp en biedt ondersteuning bij de projectplanning van installaties, van end-to-end planning tot productie, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie. Onder het motto “efficiënte engineering” worden ook andere toepassingen voor de machine-, installatie- en […]