Bliksemsnelle autoglide 5-installatie Railsystemen en moderne kabelrupssystemen zijn altijd relatief snel en eenvoudig te installeren geweest. De fabrikanten van deze producten zorgen ervoor dat de installatie ongecompliceerd verloopt en dat iedereen het in zeer korte tijd kan leren. Railsystemen worden meestal bevestigd aan beugels met een tussenafstand van twee tot zes meter, en de beugels […]
autoglide 5 met een glasvezelkabel in plaats van een buskabel! Voorzover ik weet, is glasvezeltechnologie nog niet breed geaccepteerd in material handling en intralogistiek, zeker niet voor dynamische toepassingen zoals kabelrupsen. Conventionele bustechniek levert geen problemen op voor kabels van 50 meter of minder. Maar wat als de reis langer is dan 50 meter? De […]
Er zijn zoveel redenen waarom een kabelrups zelden wordt aangetroffen in de gangpaden van hoogbouwmagazijnen, maar de belangrijkste reden is waarschijnlijk de prijs. In tegenstelling tot het railsysteem, dat alleen bestaat uit een kunststof profiel en de daarin ingebedde koperen of aluminium strengen, spreken we van de kabelrups als een tribologisch geoptimaliseerd polymeerproduct, plus het […]
De veiligheid van eten en drinken is cruciaal voor het welzijn en de gezondheid van mensen over de hele wereld. Het reinigen en desinfecteren van eet- en drankautomaten is daarom enorm belangrijk. Een van de bekendste fabrikanten van reinigings- en desinfectieproducten voor deze branche is Ecolab. Dergelijke reinigingsmiddelen worden typisch gebruikt in drankvulmachines. Maar ook […]
Een anemometer is een instrument om de snelheid van een stromingsveld te meten en wordt voornamelijk gebruikt om de windsnelheid te bepalen. De bekeranemometer is het meest gebruikte type. Het heeft een verticale as met drie of vier cups om de wind op te vangen. Wat zijn de vereisten voor kogellagers in anemometers? De windmeter […]