Chemische weerstand tegen Ecolab-reinigers
Kate Meerschaut | 25 February 2021
De veiligheid van eten en drinken is cruciaal voor het welzijn en de gezondheid van mensen over de hele wereld. Het reinigen en desinfecteren van eet- en drankautomaten is daarom enorm belangrijk.
Een van de bekendste fabrikanten van reinigings- en desinfectieproducten voor deze branche is Ecolab. Dergelijke reinigingsmiddelen worden typisch gebruikt in drankvulmachines. Maar ook in slagerijen, zuivelfabrieken en machines voor groenteverwerking wordt intensief gereinigd.
Daarom hebben we onze gebruikelijke materialen die worden gebruikt in de voedings-, dranken- en verpakkingsindustrie getest op bestendigheid tegen verschillende Ecolab-reinigers:
- Topactive 200 (2-5%),
- Topactive 500 (2-5%)
- P3-topax 66 (2-5%),
- P3-topax 990 (1-3%),
- P3-topactive Okto (0.5-1%)
Testmonsters werden volledig ondergedompeld in de respectievelijke reiniger gedurende een periode van 28 dagen (equivalent aan 672 uur). Er was een constante kamertemperatuur. De testevaluatie werd vervolgens uitgevoerd onder verschillende aspecten:
- Visuele beoordeling: zwelling, scheuren, kleurveranderingen, oppervlakken, buitendiameter en wanddikte.
- Vergelijking met de nulwaarde (uitgangsmateriaal en gedemineraliseerd water).
- Foto documentatie.
De volgende materialen bleken resistent te zijn tegen de Ecolab-reinigingsmiddelen die in de test werden gebruikt:
- iglidur A160, A180, A181, A350 and A500;
- iglidur C500;
- iglidur H, H1 and H370;
- iglidur J, J3, J200 and J350;
- iglidur P210;
- iglidur X and X6;
- iglidur Z;
- igumid TH-NB.